RECBi 24V-DC NO UNI 1C M12-8
Číslo dílu.: 10.02.03.00437
Pneumatic end-of-arm vacuum generator for lightweight and industrial robots
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Control valve | Normally open |
| Rated power | 1 (W) |
| Rated current | 0 (A) |
| Additional function area gripper | Universal connection |
| Utilization | DIO / IO-Link |
| Dmk | 50 (mm) |
| Electrical connection | Male connect M12, 8 pol |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 75 mm |
| D | 75 mm |
| d1 | 6,4 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G2 | M12-M |
| G3 | G1/8"-F |
| H | 65 mm |
| H1 | 68 mm |
| H2 | 25 mm |
| H3 | 19 mm |
| L | 107,5 mm |
| L2 | 70 mm |
| L3 | 75,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Degree of evacuation | 85 % |
| Max. vacuum | 850 mbar |
| Suction rate (max.) | 52,5 l/min |
| Rated power | 1 W |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.00 ... 7.00 bar |
| Electrical connection | Male connect M12, 8 pol |
| Protection type IP | IP 40 |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Control valve | Normally open |
| Weight | 594,4 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokumentace
Dokumentace
Software
Software
V této části naleznete odpovídající software pro tento produkt.
| Dokumentace | Jazyk |
|---|---|
| Angličtina |