간단한 조정 및 고정으로 유연한 사용, 빠른 변경 및 짧은 설정 시간이 가능합니다.
공작물에 최적으로 적응할 수 있도록 높이 및 기울기 조절 가능 (예 : B. 곡선 시트
원형 및 사각형 튜브에 장착 가능
G1 / 4 & quot 나사산이있는 흡입 그리퍼로 인해 더 빠르고 경제적으로 그 리핑 시스템을 구성 할 수 있습니다. 직접 부착 가능
디자인
디자인

- 고강도 알루마이트 처리 된 알루미늄으로 만든 홀더, 고정 튜브 (2), 볼 클램프 (3), 원형 및 사각형 튜브에 장착하기위한 다양한 어댑터로 구성됨
- 흡입 컵 장착 용 G1 / 4 "나사산이있는 아래쪽 (5), 진공 공급 장치에 연결하거나 인라인 이젝터 장착 용 G1 / 4"나사산이있는 위쪽 (1) 나사산 튜브
- 고정 나사 포함 (4)
기술 데이터
기술 데이터
- 고정 나사 : M5
- 흡입 컵 연결 : G1 / 4”
산업
산업
- •일반
결과 10 중 1 - 10개