Schmalz

주문 정보

Holder HTR-UNI is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • Holder tube – available in various lengths
  • Ball clamp – available in various versions

 

Available accessories: section adapter, tube adapter, tube adapter reducing set, suction cup connection

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

HTR-UNI 1N G2 80

부품 번호.: 10.01.03.00107

Universal holder for adjustable mounting of suction cups

산업: 일반

Suction cup connectionG1/4"-M
Length L180 (mm)
Operating temperature0 ... 80 °C
Cross-beam connection1 nut slot
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
D 59  mm
G1 G1/4"-M
G2 M6-M
G3 G1/4"-F
H 27.5  mm
L 30  mm
L1 80  mm
L2 70  mm
L3 20  mm
L4 25  mm
LG2 6.3  mm
W 15  °
기술 데이터
속성
Weight 170  g
Product family HTR-UNI
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동