Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Holder HTR-UNI is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • Holder tube – available in various lengths
  • Ball clamp – available in various versions

 

Available accessories: section adapter, tube adapter, tube adapter reducing set, suction cup connection

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

HTR-UNI 1N G2 80

Część nr.: 10.01.03.00107

Uniwersalny uchwyt montażowy przyssawki z możliwością regulacji (do chwytania powierzchni zakrzywionych)

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionG1/4"-M
Length L180 (mm)
Operating temperature0 ... 80 °C
Cross-beam connection1 nut slot
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 59  mm
G1 G1/4"-M
G2 M6-M
G3 G1/4"-F
H 27,5  mm
L 30  mm
L1 80  mm
L2 70  mm
L3 20  mm
L4 25  mm
LG2 6,3  mm
W 15  °
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 170  g
Product family HTR-UNI
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka