BUCHSE 32-25x21 PA
Część nr.: 10.01.03.00097
Tuleja łożyska z kołnierzem
| Length L | 21 (mm) |
| Outside diameter D | 32 (mm) |
| Internal diameter d | 25 (mm) |
| Material | Polyamide |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 32 mm |
| d | 25 mm |
| L | 21 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material | Polyamide |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja