BUCHSE 32-25x21 PA
Číslo dílu.: 10.01.03.00097
Sliding-bearing sleeve with collar
| Length L | 21 (mm) |
| Outside diameter D | 32 (mm) |
| Internal diameter d | 25 (mm) |
| Material | Polyamide |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 32 mm |
| d | 25 mm |
| L | 21 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Material | Polyamide |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace