HTR-UNI 2N G2 80
부품 번호.: 10.01.03.00298
Universal holder for adjustable mounting of suction cups
산업: 일반
| Suction cup connection | G1/4"-M |
| Length L1 | 80 (mm) |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Cross-beam connection | 2 sliding block |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 44 mm |
| D | 59 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| G2 | M6-M |
| G3 | G1/4"-F |
| H | 27.5 mm |
| L | 30 mm |
| L1 | 80 mm |
| L2 | 70 mm |
| L3 | 20 mm |
| L4 | 6 mm |
| LG2 | 6 mm |
| W | 15 ° |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 200 g |
| Product family | HTR-UNI |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서