HTR-UNI 2N G2 80
Część nr.: 10.01.03.00298
Universal holder for adjustable mounting of suction pads
Branże: Uniwersalne
| Suction cup connection | G1/4"-M |
| Length L1 | 80 (mm) |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Cross-beam connection | 2 sliding block |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 44 mm |
| D | 59 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| G2 | M6-M |
| G3 | G1/4"-F |
| H | 27,5 mm |
| L | 30 mm |
| L1 | 80 mm |
| L2 | 70 mm |
| L3 | 20 mm |
| L4 | 6 mm |
| LG2 | 6 mm |
| W | 15 ° |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Weight | 200 g |
| Product family | HTR-UNI |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja