자동화
/
그리퍼용 연결부
/
호스 및 커넥터
호스 및 커넥터
작동하는 진공 시스템을 설계하는 데 필요한 모든 호스 및 연결 부품이 여기에서 제공됩니다. 여기에는 예를 들어 진공 호스, 플러그인 나사 유니온, 실링 링, 호스 클램프가 해당됩니다.
필터 결과
산업 분야
Product family
제품 카테고리
그리드
목록
VSL 진공 / 압축 공기 호스
외경 / 내경 : 4/2 ~ 87/75
재질 : PA, PE, PU, PVC
적용 분야 표시
37 제품 중 37 보기
호스 클램프 SSB / SSD
직경 10 ~ 90mm의 클램핑 범위
적용 분야 표시
25 제품 중 25 보기
호스 관리 키트 HMK
인서트 링, 호스 클램프, 브래킷, 트랜지션 브래킷, 호스 바스켓
외부 호스 직경: 60~112mm
적용 분야 표시
17 제품 중 17 보기
푸시 인 피팅
연결 스레드 M5-G1 / 2 "
재질 : 니켈 도금 황동
적용 분야 표시
82 제품 중 82 보기
DEF 로터리 인서트
속도 : 21 ~ 3,500rpm
적용 분야 표시
8 제품 중 8 보기
씰링 링 DR
내부 직경 : 3.5 ~ 48mm
재료 : PA
적용 분야 표시
19 제품 중 19 보기
나사 연결 용 액세서리
연결 스레드 M5-G1-1 / 2 "
재질 : 니켈 도금 황동
적용 분야 표시
74 제품 중 74 보기
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.