Schmalz

Flexolink FLK

연결 스레드 G1 / 4 "및 G1 / 2"

제품으로 바로 이동

경 사진 공작물 표면에 이상적인 흡입 그리퍼 및 흡입 플레이트의 만능 관절 식 마운팅

고무-금속 조인트를 통해 중립 시작 위치로 자동 복귀

흡입 패드의 하단 회전 점은 경사면에 놓을 때 마모를 최소화합니다.

손상에 대한 통합 보호 기능이있는 진공 밀폐, 견고한 설계

디자인
  • 가황 고무 버퍼를 경첩으로 사용하는 고품질 강철로 만든 관절 식 마운트 (2)
  • 나사 식 잠금 장치로 제한되는 최대 회전 각도
  • 조인트의 형태에 맞는 금속 연결을 통한 동력 전달
  • 손상없는 조립을 위해 상부 및 하부의 렌치 플랫 (4)
  • 다양한 크기의 위 (1) 및 아래 (3) 연결 용 연결 나사
  • 최대 편향 : 12 °
기술 데이터
  • 흡입 컵 연결 : M10x1.25 ~ G1 / 2 "
  • 편향 : 최대. 12 °
  • 조인트로서의 가황 고무 버퍼
산업
  • 일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
Thread G2
Vertical load
Product family
산업 분야

결과 6 중 1 - 6개

FLK G1/2-IG G1/2-AG V

부품 번호.: 10.01.03.00207

Flexible suction cup mounting for adaptation to sloping surfaces

Thread G1G1/2"-F
Thread G2G1/2"-M
Operating temperature0 ... 70 °C
Shape mounting elementsreinforced
FLK G1/4-IG G1/4-AG

부품 번호.: 10.01.03.00178

Flexible suction cup mounting for adaptation to sloping surfaces

Thread G1G1/4"-F
Thread G2G1/4"-M
Operating temperature0 ... 70 °C
FLK G1/2-IG G1/2-AG

부품 번호.: 10.01.03.00175

Flexible suction cup mounting for adaptation to sloping surfaces

Thread G1G1/2"-F
Thread G2G1/2"-M
Operating temperature0 ... 70 °C
FLK G1/4-AG G1/4-AG

부품 번호.: 10.01.03.00152

Flexible suction cup mounting for adaptation to sloping surfaces

Thread G1G1/4"-M
Thread G2G1/4"-M
Operating temperature0 ... 70 °C
FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

부품 번호.: 10.01.03.00206

Flexible suction cup mounting for adaptation to sloping surfaces

Thread G1G1/4"-F
Thread G2M10x1.25-M
Operating temperature0 ... 70 °C
FLK G1/2-AG G1/2-AG

부품 번호.: 10.01.03.00153

Flexible suction cup mounting for adaptation to sloping surfaces

Thread G1G1/2"-M
Thread G2G1/2"-M
Operating temperature0 ... 70 °C

제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동