FLK G1/4-IG M10x1.25-AG
부품 번호.: 10.01.03.00206
Flexible suction cup mounting for adaptation to sloping surfaces
산업: 일반
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Thread G2 | M10x1.25-M |
| Operating temperature | 0 ... 70 °C |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| dn | 2.8 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | M10x1.25-M |
| L | 32 mm |
| LG1 | 10.5 mm |
| LG2 | 8 mm |
| SW1 | 17 mm |
| W | 12 ° |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Bending moment | 8 Nm |
| Vertical load | 500 N |
| Weight | 26 g |
| Product family | FLK |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서