FLK G1/4-IG M10x1.25-AG
Onderdeelnr.: 10.01.03.00206
Flexibele vacuümgrijperbevestiging voor de aanpassing aan schuine oppervlakken
Industriesegmenten: Universeel
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Thread G2 | M10x1.25-AG |
| Operating temperature | 0 ... 70 °C |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 2,8 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | M10x1.25-AG |
| L | 32 mm |
| LG1 | 10,5 mm |
| LG2 | 8 mm |
| SW1 | 17 mm |
| W | 12 ° |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Bending moment | 8 Nm |
| Vertical load | 500 N |
| Weight | 26 g |
| Product family | FLK |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie