FLK G1/4-IG M10x1.25-AG
Część nr.: 10.01.03.00206
Łącznik elastyczny Flexolink
Branże: Uniwersalne
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Thread G2 | M10x1.25-M |
| Operating temperature | 0 ... 70 °C |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 2,8 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | M10x1.25-M |
| L | 32 mm |
| LG1 | 10,5 mm |
| LG2 | 8 mm |
| SW1 | 17 mm |
| W | 12 ° |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Bending moment | 8 Nm |
| Vertical load | 500 N |
| Weight | 26 g |
| Product family | FLK |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja