Schmalz

Sipariş Bilgileri

Eklemli montaj Flexolink FLK, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

Parça no.: 10.01.03.00206

Eğimli yüzeylere uyum için esnek vantuz montajı

Endüstriler: Genel

Diş G1G1/4"-F
Diş G2M10x1.25-M
Çalışma sıcaklığı0 ... 70 °C
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
dn 2,8  mm
G1 G1/4"-F
G2 M10x1.25-M
L 32  mm
LG1 10,5  mm
LG2 8  mm
SW1 17  mm
W 12  °
Teknik veri
Öznitelik Değer
Bükülme momenti 8  Nm
Dikey yük 500  N
Ağırlık 26  g
Ürün ailesi FLK
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git