Schmalz

스프링 플런저 FSTE-HDB

15mm에서 120mm까지의 스트로크

제품으로 바로 이동

고품질 플레인 베어링으로 ​​유지 보수가 필요없고 내구성이 뛰어납니다. 최소한의 사이클 시간을 가능하게합니다

까다로운 응용 분야에서 타원형 흡입 패드를위한 매우 부드럽게 작동하는 비틀림 방지 설계

긴 수나사가 넓고 유연한 조정 범위를 엽니 다.

블록 보호 기능으로 오래 지속되는 댐핑 스프링

디자인
  • 고강도 스테인리스 스틸 푸시로드가있는 스프링 플런저, 평면 베어링 부시가있는 가이드 슬리브 (2) 및 하부 댐핑 스프링 (4)
  • 진공 가이드가 통합 된 푸시로드, 연결 스레드 (1) 항상 내부 스레드
  • 볼 베어링 비틀림 방지 장치
  • 흡입 컵용 연결 나사 (5) 항상 수나사
  • 고정 용 잠금 너트 (3) 2 개가있는 긴 수나사
  • 댐핑 스프링을위한 블록 보호
기술 데이터
  • 흡입 컵 연결 : G1 / 8 "에서 G1 / 2"
  • 스트로크 : 15 ~ 120mm
  • 사용하기 쉬운 비틀림 방지 장치가있는 헤비 듀티 버전
  • 통합 진공 가이드
산업
  • 일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
Thread G2
Spring stroke Z
Product family
산업 분야

결과 13 중 1 - 10개

FSTE-HDB G1/8-AG 15 VG-AB

부품 번호.: 10.01.02.01437

Spring plunger with damping and height compensation, heavy-duty and ball guided anti-rotation guard

Suction cup connectionG1/8"-M
Product familyFSTE-HDB
Spring stroke Z15 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard anti-block
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTE-HDB G1/8-AG 25 VG-AB

부품 번호.: 10.01.02.01438

Spring plunger with damping and height compensation, heavy-duty and ball guided anti-rotation guard

Suction cup connectionG1/8"-M
Product familyFSTE-HDB
Spring stroke Z25 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard anti-block
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTE-HDB G1/2-AG 25 VG-AB

부품 번호.: 10.01.02.01440

Spring plunger with damping and height compensation, heavy-duty and ball guided anti-rotation guard

Suction cup connectionG1/2"-M
Product familyFSTE-HDB
Spring stroke Z25 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard anti-block
Tightening torque (max)50 (Nm)
FSTE-HDB G3/8-AG 25 VG-AB

부품 번호.: 10.01.02.01436

Spring plunger with damping and height compensation, heavy-duty and ball guided anti-rotation guard

Suction cup connectionG3/8"-M
Product familyFSTE-HDB
Spring stroke Z25 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard anti-block
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTE-HDB G1/4-AG 25 VG-AB

부품 번호.: 10.01.02.01427

Spring plunger with damping and height compensation, heavy-duty and ball guided anti-rotation guard

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTE-HDB
Spring stroke Z25 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard anti-block
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTE-HDB G1/4-AG 45 VG-AB

부품 번호.: 10.01.02.01382

Spring plunger with damping and height compensation, heavy-duty and ball guided anti-rotation guard

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTE-HDB
Spring stroke Z45 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard anti-block
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTE-HDB G1/8-AG 45 VG-AB

부품 번호.: 10.01.02.01439

Spring plunger with damping and height compensation, heavy-duty and ball guided anti-rotation guard

Suction cup connectionG1/8"-M
Product familyFSTE-HDB
Spring stroke Z45 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard anti-block
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTE-HDB G3/8-AG 45 VG-AB

부품 번호.: 10.01.02.01422

Spring plunger with damping and height compensation, heavy-duty and ball guided anti-rotation guard

Suction cup connectionG3/8"-M
Product familyFSTE-HDB
Spring stroke Z45 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard anti-block
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTE-HDB G1/4-AG 80 VG-AB

부품 번호.: 10.01.02.01377

Spring plunger with damping and height compensation, heavy-duty and ball guided anti-rotation guard

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTE-HDB
Spring stroke Z80 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard anti-block
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTE-HDB G3/8-AG 80 VG-AB

부품 번호.: 10.01.02.01423

Spring plunger with damping and height compensation, heavy-duty and ball guided anti-rotation guard

Suction cup connectionG3/8"-M
Product familyFSTE-HDB
Spring stroke Z80 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard anti-block
Tightening torque (max)40 (Nm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동