FSTE-HDB G1/8-AG 15 VG-AB
부품 번호.: 10.01.02.01437
Spring plunger with damping and height compensation, heavy-duty and ball guided anti-rotation guard
산업: 일반
| Suction cup connection | G1/8"-M |
| Product family | FSTE-HDB |
| Spring stroke Z | 15 (mm) |
| Shape mounting elements | with anti-rotation guard anti-block |
| Tightening torque (max) | 40 (Nm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-M |
| G3 | M16x1-M |
| H | 92.5 mm |
| H2 | 22.5 mm |
| LG1 | 7 mm |
| LG2 | 8.5 mm |
| LG3 | 34 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW2 | 12 mm |
| SW3 | 19 mm |
| Z (Stroke) | 15 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Shape mounting elements | with anti-rotation guard anti-block |
| Spring rate | 0.21 N/mm |
| Spring pretension | 3.76 N |
| Spring force center | 5.42 N |
| Vertical load | 3,700 N |
| Horizontal load | 385 N |
| Tightening torque (max) | 40 Nm |
| Weight | 130 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Product family | FSTE-HDB |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서