Schmalz

주문 정보

Spring plunger FSTE-HDB is delivered as a ready-to-connect product.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FSTE-HDB G1/4-AG 25 VG-AB

부품 번호.: 10.01.02.01427

Spring plunger with damping and height compensation, heavy-duty and ball guided anti-rotation guard

산업: 일반

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTE-HDB
Spring stroke Z25 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard anti-block
Tightening torque (max)40 (Nm)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
G1 G1/8"-F
G2 G1/4"-M
G3 M20x1.5-M
H 118.3  mm
H2 34.8  mm
LG1 12  mm
LG2 8.5  mm
LG3 44  mm
SW1 24  mm
SW2 17  mm
SW3 22  mm
Z (Stroke) 25  mm
Recommendation: Avoid maximum plunger stroke Z during continuous operation to extend service life Ensure that the hose guide is free from distortion
기술 데이터
속성
Shape mounting elements with anti-rotation guard anti-block
Spring rate 0.71  N/mm
Spring pretension 3.06  N
Spring force center 11.95  N
Vertical load 2,400  N
Horizontal load 747  N
Tightening torque (max) 40  Nm
Weight 235  g
Operating temperature 0 ... 80 °C
Product family FSTE-HDB
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical load: Maximum static loading Horizontal load: The specification of the horizontal load refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extensionin horizontal position.
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동