Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Spring plunger FSTE-HDB is delivered as a ready-to-connect product.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FSTE-HDB G1/4-AG 25 VG-AB

Część nr.: 10.01.02.01427

Spring plunger with damping and height compensation, heavy-duty and ball guided anti-rotation guard

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTE-HDB
Spring stroke Z25 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard anti-block
Tightening torque (max)40 (Nm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
G1 G1/8"-F
G2 G1/4"-M
G3 M20x1.5-M
H 118,3  mm
H2 34,8  mm
LG1 12  mm
LG2 8,5  mm
LG3 44  mm
SW1 24  mm
SW2 17  mm
SW3 22  mm
Z (Stroke) 25  mm
Recommendation: Avoid maximum plunger stroke Z during continuous operation to extend service life Ensure that the hose guide is free from distortion
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Shape mounting elements with anti-rotation guard anti-block
Spring rate 0,71  N/mm
Spring pretension 3,06  N
Spring force center 11,95  N
Vertical load 2400  N
Horizontal load 747  N
Tightening torque (max) 40  Nm
Weight 235  g
Operating temperature 0 ... 80 °C
Product family FSTE-HDB
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical load: Maximum static loading Horizontal load: The specification of the horizontal load refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extensionin horizontal position.
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka