Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Jointed mounting Flexolink FLK is delivered as a ready-to-connect product.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FLK G1/4-IG G1/4-AG

Część nr.: 10.01.03.00178

Łącznik elastyczny Flexolink

Branże: Uniwersalne

Thread G1G1/4"-F
Thread G2G1/4"-M
Operating temperature0 ... 70 °C
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 3  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/4"-M
L 27  mm
LG1 12  mm
LG2 12  mm
SW1 17  mm
W 12  °
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Bending moment 10  Nm
Vertical load 750  N
Weight 30  g
Product family FLK
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka