FLK G1/4-IG G1/4-AG
Číslo dílu.: 10.01.03.00178
Flexible suction cup mounting for adaptation to sloping surfaces
Odvětví: Universal
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Thread G2 | G1/4"-M |
| Operating temperature | 0 ... 70 °C |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 3 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/4"-M |
| L | 27 mm |
| LG1 | 12 mm |
| LG2 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| W | 12 ° |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Bending moment | 10 Nm |
| Vertical load | 750 N |
| Weight | 30 g |
| Product family | FLK |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace