Schmalz

Tilaustiedot

Jointed mounting Flexolink FLK is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FLK G1/4-IG G1/4-AG

Osanro: 10.01.03.00178

Flexible suction cup mounting for adaptation to sloping surfaces

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/4"-F
Thread G2G1/4"-M
Operating temperature0 ... 70 °C
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 3  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/4"-M
L 27  mm
LG1 12  mm
LG2 12  mm
SW1 17  mm
W 12  °
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Bending moment 10  Nm
Vertical load 750  N
Weight 30  g
Product family FLK
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin