Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Holder for light metal sections HTR-STA is delivered as a ready-to-connect product including mounting screws and position locking pin.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

HTR-STA 55 1N D20 WI

Część nr.: 10.08.03.00086

Uchwyt mocujący do przyssawek / króćcy sprężystych

Branże: Uniwersalne

Length L55 (mm)
Connection 1Sliding block
Suction cup or spring plunger connectionContour D20-G1/4
Shapeangled
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 30  mm
B1 17  mm
d 21  mm
H 40  mm
L 55  mm
L1 31  mm
s 4  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 70  g
Product family HTR-STA
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka