HTR-STA 55 1N D20 WI
Onderdeelnr.: 10.08.03.00086
Houder voor flexibele montage zuiger/veerstoter aan profielen
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 55 (mm) |
| Connection 1 | Groef steen |
| Suction cup or spring plunger connection | Afmeting D20-G1/4 |
| Shape | Haaks |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 30 mm |
| B1 | 17 mm |
| d | 21 mm |
| H | 40 mm |
| L | 55 mm |
| L1 | 31 mm |
| s | 4 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 70 g |
| Product family | HTR-STA |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie