HTR-STA 55 1N D20 WI
Parça no.: 10.08.03.00086
Vantuzların / yaylı pistonların profillere esnek montajı için tutucu
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 55 (mm) |
| Bağlantı 1 | Sürgülü blok |
| Vantuz veya yaylı piston bağlantısı | Kontur D20-G1/4 |
| Şekil | açılı |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 30 mm |
| B1 | 17 mm |
| d | 21 mm |
| H | 40 mm |
| L | 55 mm |
| L1 | 31 mm |
| s | 4 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 70 g |
| Ürün ailesi | HTR-STA |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon