Schmalz

Tilaustiedot

Holder for light metal sections HTR-STA is delivered as a ready-to-connect product including mounting screws and position locking pin.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

HTR-STA 55 1N D20 WI

Osanro: 10.08.03.00086

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on sections

Toimialat: Yleiskäyttö

Length L55 (mm)
Connection 1Sliding block
Suction cup or spring plunger connectionContour D20-G1/4
Shapeangled
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 30  mm
B1 17  mm
d 21  mm
H 40  mm
L 55  mm
L1 31  mm
s 4  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 70  g
Product family HTR-STA
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin