KGL G1/4-IG M10x1.25-AG
Część nr.: 10.01.03.00137
Gelenkige Chwytak podciśnieniowybefestigung
Branże: Uniwersalne
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Thread G2 | M10x1.25-M |
| Height H | 37.5 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| H | 37,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | M10x1.25-M |
| LG1 | 12 mm |
| LG2 | 10 mm |
| SW1 | 19 mm |
| W | 15 ° |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Vertical load | 1500 N |
| Weight | 67 g |
| Product family | KGL |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja