Schmalz

Tilaustiedot

Ball joint KGL is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

Osanro: 10.01.03.00137

Suction cup mounting with joint for adaptation to sloping surfaces

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/4"-F
Thread G2M10x1.25-M
Height H37.5 (mm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 3,5  mm
H 37,5  mm
G1 G1/4"-F
G2 M10x1.25-M
LG1 12  mm
LG2 10  mm
SW1 19  mm
W 15  °
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Vertical load 1 500  N
Weight 67  g
Product family KGL
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin