Schmalz

스프링 플런저 FSTImc

5mm에서 10mm까지의 스트로크

지금 구성하기

매우 민감한 공작물을 부드럽게 처리하기위한 낮은 스프링 힘

최소 크기 덕분에 가장 좁은 공간과 최대 역학에 적합

먼지와 기계적 영향으로부터 보호되는 내부 댐핑 스프링

높은 공정 신뢰성을위한 매우 부드러운 슬라이드 이동

스트레스없는 움직임을위한 진공 안내 프로파일 또는 단단한 호스 연결을 통한 진공 연결

애플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아보세요!

스프링 플런저 FSTE, FSTIm, FSTImc의 차이점을 한눈에 확인하세요. 전문가가 짧은 동영상으로 스프링 플런저의 모든 부분을 설명하면서 애플리케이션에 적합한 제품을 쉽게 선택할 수 있도록 도와드립니다!

동영상으로 바로 이동
디자인
  • 진공 베어링 프로파일 (1) 또는 나 사형 M10 나사산 (2)에 장착하기위한 모듈 식 스프링 플런저
  • 고정 용 잠금 너트 (3)
  • 흡입 패드 부착용 흡입 연결 니플 (4)
  • 진공 연결 나사 (5)
기술 데이터
  • 모듈 식 흡입 컵 연결
  • 스트로크 : 5 ~ 10mm
  • 내부 댐핑 스프링
  • 카트리지 버전
산업
  • 일반
  • 전자
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Spring stroke Z
Shape mounting elements
산업 분야
Product family

적합한 제품을 찾지 못하셨나요?

지금 바로 애플리케이션에 적합한 제품을 구성하세요!

결과 4 중 1 - 4개

FSTImc S M5-IG M5-IG 5 CO

부품 번호.: 10.01.02.01686

Spring plunger in cartridge design with internal damping spring and height compensation

ShapeScrew
Suction cup connectionM5-F
Spring stroke Z5 (mm)
Shape mounting elements(electrically) conductive
Tightening torque (max)4 (Nm)
FSTImc P 30 M5-IG 10 CO

부품 번호.: 10.01.02.01685

Spring plunger in cartridge design with internal damping spring and height compensation

ShapeProfil
Fitting length30 (mm)
Suction cup connectionM5-F
Spring stroke Z10 (mm)
Shape mounting elements(electrically) conductive
Tightening torque (max)1.5 (Nm)
FSTImc P 20 M5-IG 5 CO

부품 번호.: 10.01.02.01684

Spring plunger in cartridge design with internal damping spring and height compensation

ShapeProfil
Fitting length20 (mm)
Suction cup connectionM5-F
Spring stroke Z5 (mm)
Shape mounting elements(electrically) conductive
Tightening torque (max)1.5 (Nm)
FSTImc S M5-IG M5-IG 10 CO

부품 번호.: 10.01.02.01687

Spring plunger in cartridge design with internal damping spring and height compensation

ShapeScrew
Suction cup connectionM5-F
Spring stroke Z10 (mm)
Shape mounting elements(electrically) conductive
Tightening torque (max)4 (Nm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동