FSTImc S M5-IG M5-IG 5 CO
부품 번호.: 10.01.02.01686
Spring plunger in cartridge design with internal damping spring and height compensation
산업: 일반 | 전자
| Shape | Screw |
| Suction cup connection | M5-F |
| Spring stroke Z | 5 (mm) |
| Shape mounting elements | (electrically) conductive |
| Tightening torque (max) | 4 (Nm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 16 mm |
| d | 2 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | M5-F |
| G3 | M10x1-M |
| H | 52 mm |
| H2 | 14 mm |
| L | 10 mm |
| LG2 | 4.1 mm |
| LG3 | 21.5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW3 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Shape mounting elements | (electrically) conductive |
| Spring force center | 0.45 N |
| Spring rate | 0.06 N/mm |
| Spring pretension | 0.31 N |
| Horizontal load | 1.5 N |
| Vertical load | 15 N |
| Tightening torque (max) | 4 Nm |
| Operating temperature | 10 ... 45 °C |
| Weight | 22.5 g |
| Product family | FSTIMC |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서
설계가 쉬워졌습니다!
슈말츠의 새로운 컨피규레이터를 사용하여 FSTImc 스프링 플런저, 마운팅 부품 및 진공패드를 여러분의 애플리케이션에 맞게 구성하세요! 추후 해당 구성의 CAD 자료를 받고 애플리케이션에 직접 적용할 수 있습니다.