FSTImc S M5-IG M5-IG 5 CO
N° de artículo: 10.01.02.01686
Bielas elást. en diseño de cartucho con resorte amortiguador interno y compensación de altura
Industrias: Electrónica | Universal
| Forma | Tornillo |
| Conexión de ventosa | M5-HE |
| Recorrido de resorte Z | 5 (mm) |
| Elementos de fijación de forma | conductor (eléctrico) |
| Par de apriete (máx.) | 4 (Nm) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 16 mm |
| d | 2 mm |
| G1 | M5-HE |
| G2 | M5-HE |
| G3 | M10x1-MA |
| H | 52 mm |
| H2 | 14 mm |
| L | 10 mm |
| LG2 | 4,1 mm |
| LG3 | 21,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW3 | 8 mm |
| Z (Recorrido) | 5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Elementos de fijación de forma | conductor (eléctrico) |
| Centro de fuerza del resorte | 0,45 N |
| Constante del resorte | 0,06 N/mm |
| Pretensión del resorte | 0,31 N |
| Carga horizontal | 1,5 N |
| Carga vertical | 15 N |
| Par de apriete (máx.) | 4 Nm |
| Temperatura de uso | 10 ... 45 °C |
| Peso | 22,5 g |
| Familia de productos | FSTIMC |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación
Diseño fácil
Con el nuevo configurador de Schmalz, configure fácilmente el taqué elástico FSTImc con elemento de fijación y ventosa correspondiente para su aplicación. Tras la consulta, recibirá el modelo CAD de la configuración y podrá aplicarlo directamente en la planificación de la aplicación.