Schmalz

Note sull'ordine

L'asta a molla FSTImc viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Accessori disponibili: tubo flessibile a vuoto, bocchetta

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FSTImc S M5-IG M5-IG 5 CO

Numero articolo: 10.01.02.01686

Aste a molla a cartuccia con molla interna di smorzamento e compensazione in altezza

Industrie: Elettronica | Universale

FormaVite
Connessione a ventosaM5-IG
Freccia elastica Z5 (mm)
Elementi di fissaggio della formaconduttivo (elettrico)
Coppia di fissaggio (max)4 (Nm)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 16  mm
d 2  mm
G1 M5-IG
G2 M5-IG
G3 M10x1-AG
H 52  mm
H2 14  mm
L 10  mm
LG2 4,1  mm
LG3 21,5  mm
SW1 14  mm
SW3 8  mm
Z (freccia elastica) 5  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Elementi di fissaggio della forma conduttivo (elettrico)
Centro di reazione elastica 0,45  N
Tasso elastico 0,06  N/mm
Pretensione della molla 0,31  N
Carico orizzontale 1,5  N
Carico verticale 15  N
Coppia di fissaggio (max) 4  Nm
Temperatura d'intervento 10 ... 45 °C
Peso 22,5  g
Famiglia di prodotti FSTIMC
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Il design è facile!

Configurate facilmente l'asta a molla FSTImc, compreso l'elemento di fissaggio e la ventosa associata, in base alla vostra applicazione con il nuovo configuratore di Schmalz! Dopo la richiesta, riceverete il modello CAD della configurazione e potrete implementarla direttamente nella pianificazione dell'applicazione.

CONFIGURAZIONE ORA

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello