Non avete trovato il prodotto giusto?
Configurate subito il prodotto giusto per la vostra applicazione!
Ridotte reazioni elastiche per la movimentazione di pezzi particolarmente delicati
Ideale per spazi ristretti e massima dinamica grazie alle dimensioni minime
Protezione dell’ammortizzatore a molla dallo sporco e dalle sollecitazioni meccaniche
Movimento a funzionamento dolce per una sicurezza di processo elevata
Collegamento per vuoto attraverso un profilo di alimentazione o un raccordo tubo flessibile rigido per un movimento senza sollecitazioni
Prendete la decisione giusta per ogni applicazione!
Tutte le differenze tra le aste a molla FSTE, FSTIm e FSTImc in un colpo d'occhio. Il nostro esperto vi offre una visione d'insieme in un breve video, in modo che possiate scegliere con sicurezza le aste a molla più adatte alla vostra applicazione!


La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Italiano |
La documentazione è disponibile anche in inglese.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Inglese |
Configurate subito il prodotto giusto per la vostra applicazione!
1 - 4 da 4 risultati

Numero articolo: 10.01.02.01686
Aste a molla a cartuccia con molla interna di smorzamento e compensazione in altezza
| Forma | Vite |
| Connessione a ventosa | M5-IG |
| Freccia elastica Z | 5 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | conduttivo (elettrico) |
| Coppia di fissaggio (max) | 4 (Nm) |

Numero articolo: 10.01.02.01685
Aste a molla a cartuccia con molla interna di smorzamento e compensazione in altezza
| Forma | Profilo |
| Lunghezza di montaggio | 30 (mm) |
| Connessione a ventosa | M5-IG |
| Freccia elastica Z | 10 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | conduttivo (elettrico) |
| Coppia di fissaggio (max) | 1.5 (Nm) |

Numero articolo: 10.01.02.01684
Aste a molla a cartuccia con molla interna di smorzamento e compensazione in altezza
| Forma | Profilo |
| Lunghezza di montaggio | 20 (mm) |
| Connessione a ventosa | M5-IG |
| Freccia elastica Z | 5 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | conduttivo (elettrico) |
| Coppia di fissaggio (max) | 1.5 (Nm) |

Numero articolo: 10.01.02.01687
Aste a molla a cartuccia con molla interna di smorzamento e compensazione in altezza
| Forma | Vite |
| Connessione a ventosa | M5-IG |
| Freccia elastica Z | 10 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | conduttivo (elettrico) |
| Coppia di fissaggio (max) | 4 (Nm) |