Aste a molla FSTE
- Filettatura: M3, M5, G1/8” a G1/2”
- Corsa: da 5 mm a 90 mm
- Guida vuoto integrata
Le aste a molla sono un pezzo importante nella progettazione di un sistema di automazione. Dalla movimentazione di pezzi di carrozzeria di grandi dimensioni nell'industria automobilistica alla soluzione compatta per la movimentazione di circuiti stampati e applicazioni ESD o in camera bianca nell'industria elettronica, Schmalz offre sempre la soluzione giusta.
Avete poco spazio nel vostro stabilimento? Riduciamo i tubi per voi con aste a molla adatte. Il nostro esperto vi spiega quali sono le aste a molla che offrono la soluzione giusta per voi e tutto ciò che riguarda la scelta delle aste a molla giuste nel video!
Con i nostri nuovi configuratori di aste a molla FSTIm e FSTImc potete progettare le aste in base alla vostra applicazione e integrare i dati CAD delle aste a molla configurate direttamente nella progettazione del vostro sistema di automazione!
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.