FSTImc P 30 M5-IG 10 CO
Numero articolo: 10.01.02.01685
Aste a molla a cartuccia con molla interna di smorzamento e compensazione in altezza
Industrie: Elettronica | Universale
| Forma | Profilo |
| Lunghezza di montaggio | 30 (mm) |
| Connessione a ventosa | M5-IG |
| Freccia elastica Z | 10 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | conduttivo (elettrico) |
| Coppia di fissaggio (max) | 1.5 (Nm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 12 mm |
| d | 2 mm |
| G2 | M5-IG |
| G3 | M8x0,5-AG |
| H | 56 mm |
| H2 | 19 mm |
| H3 | 20 mm |
| LG2 | 4,1 mm |
| SW1 | 10 mm |
| SW3 | 11 mm |
| Z (freccia elastica) | 10 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Elementi di fissaggio della forma | conduttivo (elettrico) |
| Centro di reazione elastica | 0,58 N |
| Tasso elastico | 0,05 N/mm |
| Pretensione della molla | 0,32 N |
| Carico orizzontale | 1,5 N |
| Carico verticale | 15 N |
| Coppia di fissaggio (max) | 1,5 Nm |
| Temperatura d'intervento | 10 ... 45 °C |
| Peso | 15,8 g |
| Famiglia di prodotti | FSTIMC |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione
Il design è facile!
Configurate facilmente l'asta a molla FSTImc, compreso l'elemento di fissaggio e la ventosa associata, in base alla vostra applicazione con il nuovo configuratore di Schmalz! Dopo la richiesta, riceverete il modello CAD della configurazione e potrete implementarla direttamente nella pianificazione dell'applicazione.