FSTImc P 30 M5-IG 10 CO
Onderdeelnr.: 10.01.02.01685
Veerstoter in patroonuitvoering met interne dempingsveer- en hoogtecompensatie
Industriesegmenten: Elektronica | Universeel
| Shape | Profil |
| Fitting length | 30 (mm) |
| Suction cup connection | M5-IG |
| Spring stroke Z | 10 (mm) |
| Shape mounting elements | (electrically) conductive |
| Tightening torque (max) | 1.5 (Nm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 12 mm |
| d | 2 mm |
| G2 | M5-IG |
| G3 | M8x0.5-M |
| H | 56 mm |
| H2 | 19 mm |
| H3 | 20 mm |
| LG2 | 4,1 mm |
| SW1 | 10 mm |
| SW3 | 11 mm |
| Z (Stroke) | 10 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Shape mounting elements | (electrically) conductive |
| Spring force center | 0,58 N |
| Spring rate | 0,05 N/mm |
| Spring pretension | 0,32 N |
| Horizontal load | 1,5 N |
| Vertical load | 15 N |
| Tightening torque (max) | 1,5 Nm |
| Operating temperature | 10 ... 45 °C |
| Weight | 15,8 g |
| Product family | FSTIMC |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Eenvoudig ontwerpen!
Met de nieuwe configurator van Schmalz kunt u de FSTImc veerstoter inclusief bevestigingselementen en bijbehorende zuiger eenvoudig configureren voor uw applicatie! Na de aanvraag ontvangt u het CAD-model van de configuratie en kunt u dit direct implementeren in de planning van de applicatie.