FSTImc P 30 M5-IG 10 CO
Osanro: 10.01.02.01685
Spring plunger in cartridge design with internal damping spring and height compensation
Toimialat: Elektroniikka | Yleiskäyttö
| Shape | Profil |
| Fitting length | 30 (mm) |
| Suction cup connection | M5-F |
| Spring stroke Z | 10 (mm) |
| Shape mounting elements | (electrically) conductive |
| 1.5 (Nm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 12 mm |
| d | 2 mm |
| G2 | M5-F |
| G3 | M8x0.5-M |
| H | 56 mm |
| H2 | 19 mm |
| H3 | 20 mm |
| LG2 | 4,1 mm |
| SW1 | 10 mm |
| SW3 | 11 mm |
| Z (Stroke) | 10 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Shape mounting elements | (electrically) conductive |
| Spring force center | 0,58 N |
| Spring rate | 0,05 N/mm |
| Spring pretension | 0,32 N |
| Horizontal load | 1,5 N |
| Vertical load | 15 N |
| 1,5 Nm | |
| Operating temperature | 10 ... 45 °C |
| Weight | 15,8 g |
| Product family | FSTIMC |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi
Suunnittelu on tehty helpoksi!
Konfiguroi FSTImc-jousimäntä, mukaan lukien kiinnityselementti ja siihen liittyvä imukuppi, sovellukseesi sopivaksi helposti Schmalzin uuden konfiguraattorin avulla! Kyselyn jälkeen saat CAD-mallin konfiguraatiosta ja voit toteuttaa sen suoraan sovelluksen suunnittelussa.