Schmalz

주문 정보

Spring Plunger FSTImc is delivered assembled.

 

Available accessories: vacuum hose, hose sleeve

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FSTImc P 30 M5-IG 10 CO

부품 번호.: 10.01.02.01685

Spring plunger in cartridge design with internal damping spring and height compensation

산업: 일반 | 전자

ShapeProfil
Fitting length30 (mm)
Suction cup connectionM5-F
Spring stroke Z10 (mm)
Shape mounting elements(electrically) conductive
Tightening torque (max)1.5 (Nm)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
D 12  mm
d 2  mm
G2 M5-F
G3 M8x0.5-M
H 56  mm
H2 19  mm
H3 20  mm
LG2 4.1  mm
SW1 10  mm
SW3 11  mm
Z (Stroke) 10  mm
기술 데이터
속성
Shape mounting elements (electrically) conductive
Spring force center 0.58  N
Spring rate 0.05  N/mm
Spring pretension 0.32  N
Horizontal load 1.5  N
Vertical load 15  N
Tightening torque (max) 1.5  Nm
Operating temperature 10 ... 45 °C
Weight 15.8  g
Product family FSTIMC
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

설계가 쉬워졌습니다!

슈말츠의 새로운 컨피규레이터를 사용하여 FSTImc 스프링 플런저, 마운팅 부품 및 진공패드를 여러분의 애플리케이션에 맞게 구성하세요! 추후 해당 구성의 CAD 자료를 받고 애플리케이션에 직접 적용할 수 있습니다.

지금 구성하기

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동