Schmalz

Informace o objednávce

Spring Plunger FSTImc is delivered assembled.

 

Available accessories: vacuum hose, hose sleeve

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FSTImc P 30 M5-IG 10 CO

Číslo dílu.: 10.01.02.01685

Spring plunger in cartridge design with internal damping spring and height compensation

Odvětví: Electronics | Universal

ShapeProfil
Fitting length30 (mm)
Suction cup connectionM5-F
Spring stroke Z10 (mm)
Shape mounting elements(electrically) conductive
1.5 (Nm)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D 12  mm
d 2  mm
G2 M5-F
G3 M8x0.5-M
H 56  mm
H2 19  mm
H3 20  mm
LG2 4,1  mm
SW1 10  mm
SW3 11  mm
Z (Stroke) 10  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Shape mounting elements (electrically) conductive
Spring force center 0,58  N
Spring rate 0,05  N/mm
Spring pretension 0,32  N
Horizontal load 1,5  N
Vertical load 15  N
1,5  Nm
Operating temperature 10 ... 45 °C
Weight 15,8  g
Product family FSTIMC
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Design made easy!

Configure the FSTImc spring plunger including mounting element and associated suction cup to suit your application with ease using the new configurator from Schmalz! After the inquiry, you will receive the CAD model of the configuration and can implement this directly in the planning of the application.

CONFIGURE NOW

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku