Schmalz

니들 그리퍼 SNG-AP

니들 스트로크 max. 최대 3mm 20mm (가변)

제품으로 바로 이동

매우 불안정하고 작은 공작물에 이상적인 교차 바늘과 최소 유효 영역으로 그립 핑

블로우 오프 기능은 가장 짧은 사이클 시간으로 빠르고 안정적인 증착을 가능하게합니다.

도구가 필요없는 니들 스트로크 조정으로 공작물에 대한 빠른 시작 및 조정이 가능합니다. 20mm

최소 사이클 시간을위한 경량 및 복동 공압 실린더

디자인
  • 복동 공압 실린더를 통해 구동
  • 고강도 경량 하우징 (1)
  • 니들 스트로크가 최대 인 세 가지 크기. 3mm, 10mm 및 20mm
  • 무단계 동시 스트로크 조정을위한 눈금이있는 조정 휠 (2)
  • 직경 0.8mm 또는 1.2mm의 바늘 10 개 (3) (모델에 따라 다름)
  • 피어싱 각도 30 ° 또는 45 ° (모델에 따라 다름)
기술 데이터
  • 바늘 직경 : 0.8mm 또는 1.2mm
  • 바늘 수 : 10
  • 니들 스트로크 : 3 ~ 20mm (가변)
산업
  • 복합 섬유
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Number of needles
Needle diameter
산업 분야
Product family

결과 5 중 1 - 5개

SNG-AP 10 0.8 V 3

부품 번호.: 10.01.29.00340

Pneumatic needle gripper in maintenance-friendly design infinitely adjustable stroke

Number of needles10
Needle diameter0.8 (mm)
Needle stroke Z(NA)3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
SNG-AP 10 0.8 V 10

부품 번호.: 10.01.29.00361

Pneumatic needle gripper in maintenance-friendly design infinitely adjustable stroke

Number of needles10
Needle diameter0.8 (mm)
Needle stroke Z(NA)10 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 20

부품 번호.: 10.01.29.00362

Pneumatic needle gripper in maintenance-friendly design infinitely adjustable stroke

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)20 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 3

부품 번호.: 10.01.29.00377

Pneumatic needle gripper in maintenance-friendly design infinitely adjustable stroke

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 10

부품 번호.: 10.01.29.00381

Pneumatic needle gripper in maintenance-friendly design infinitely adjustable stroke

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)10 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동