Schmalz

주문 정보

Needle gripper SNG-AP is delivered assembled. The product consists of:

  • gripper of type SNG-AP - available with various needle diameters and strokes

 

Available spare parts: needle modules, maintenance cover

Available accessories: mounting plate, holder system, add-on kit sensor (retrofitting kit), screw in push Fittings (plug union, elbow)

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SNG-AP 10 0.8 V 10

부품 번호.: 10.01.29.00361

Pneumatic needle gripper in maintenance-friendly design infinitely adjustable stroke

산업: 복합 섬유

Number of needles10
Needle diameter0.8 (mm)
Needle stroke Z(NA)10 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 35  mm
G1 M5-F
G4 M5-F
H 105.5  mm
H2 64.4  mm
L 80  mm
L2 22  mm
W(E) 45  °
X1 29  mm
Y1 29  mm
Z(NA) 10  mm
기술 데이터
속성
Number of needles 10
Needle diameter 0.8  mm
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.0 ... 6.0 bar
Operating temperature 5 ... 75 °C
Installation position BEL
Weight 225  g
Additional function Variable stroke
Product family SNG-AP
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동