Schmalz

Tilaustiedot

Needle gripper SNG-AP is delivered assembled. The product consists of:

  • gripper of type SNG-AP - available with various needle diameters and strokes

 

Available spare parts: needle modules, maintenance cover

Available accessories: mounting plate, holder system, add-on kit sensor (retrofitting kit), screw in push Fittings (plug union, elbow)

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SNG-AP 10 0.8 V 10

Osanro: 10.01.29.00361

Pneumatic needle gripper in maintenance-friendly design infinitely adjustable stroke

Toimialat: Kuitukomposiitit

Number of needles10
Needle diameter0.8 (mm)
Needle stroke Z(NA)10 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 35  mm
G1 M5-F
G4 M5-F
H 105,5  mm
H2 64,4  mm
L 80  mm
L2 22  mm
W(E) 45  °
X1 29  mm
Y1 29  mm
Z(NA) 10  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Number of needles 10
Needle diameter 0,8  mm
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.0 ... 6.0 bar
Operating temperature 5 ... 75 °C
Installation position BEL
Weight 225  g
Additional function Variable stroke
Product family SNG-AP
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin