SNG-AP 10 0.8 V 10
Parça no.: 10.01.29.00361
Pnömatik iğne tutucu bakım dostu tasarımda kademesiz ayarlanabilir strok
Endüstriler: Kompozit
| İğne sayısı | 10 |
| İğne çapı | 0.8 (mm) |
| İğne stroku Z(NA) | 10 (mm) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 35 mm |
| G1 | M5-F |
| G4 | M5-F |
| H | 105,5 mm |
| H2 | 64,4 mm |
| L | 80 mm |
| L2 | 22 mm |
| W(E) | 45 ° |
| X1 | 29 mm |
| Y1 | 29 mm |
| Z(NA) | 10 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| İğne sayısı | 10 |
| İğne çapı | 0,8 mm |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Çalışma sıcaklığı | 5 ... 75 °C |
| Kurulum konumu | BEL |
| Ağırlık | 225 g |
| Ek fonksiyon | Değişken vuruş |
| Ürün ailesi | SNG-AP |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon