Schmalz

  • 새로운

Bellows Suction Cups SPB1 P (1.5 Folds)

Suction area (Ø) 40 mm

제품으로 바로 이동

Quick, tool-free mounting and removal thanks to plug-in function ("push-in")

Material Elastodur ED-65 minimizes wear (service life approx. 3 times higher than with NBR)

High suction force with small dimensions thanks to large effective suction area

High intrinsic stability of the suction cup in dynamic processes

디자인
  • Round bellows suction cup SPB1 P with 1.5 folds (3) made of wear-resistant and dynamic Elastodur
  • Optional integration of flow restrictors 0.8 to 1.5 mm (2)
  • Machine side existing hole for tool-free assembly through push-in function (1)
  • Optional integration of a filter screen (4) as a pre-filter (120 µm filter fineness)
기술 데이터
  • Diameter: 40 mm
  • Material: ED-65
  • Push-in function
산업
  • 물류
  • 포장
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
라벨링
산업 분야

결과 1 중 1 - 1개

  • 새로운
SPB1 40 ED-65 P

부품 번호.: 10.01.06.06111

Bellows suction cup (round) with 1.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Size40
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Number of folds1.5
ShapePush In

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동