Schmalz

주문 정보

The bellows suction cup SPB1 P is delivered as a ready-to-connect component.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 새로운

SPB1 40 ED-65 P

부품 번호.: 10.01.06.06111

Bellows suction cup (round) with 1.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

산업: 물류 | 포장

Size40
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Number of folds1.5
ShapePush In
디자인 데이터
Design image
속성
H 28.6  mm
d 12  mm
d1 14.7  mm
d2 26.4  mm
d5 11.5  mm
H2 2.2  mm
H3 7.2  mm
H5 2  mm
Dmax(S) 43  mm
Ds 41.3  mm
dn 5.6  mm
Z (Stroke) 14  mm
기술 데이터
속성
Number of folds 1.5
Size 40
Suction cup material Elastodur ED
Suction force (-600mbar) 36  N
Product family SPB1
Pull-off force 50  N
Lateral force 26  N
Volume 15.27  cm³
Workpiece radius min. (convex) 40  mm
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 8.5  g
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동