Schmalz

Bestelinformatie

The bellows suction cup SPB1 P is delivered as a ready-to-connect component.

Terug naar productfamilie
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • NIEUW

SPB1 40 ED-65 P

Onderdeelnr.: 10.01.06.06111

Balgzuiger (rond) met 1,5 vouwen voor hoge dynamiek op karton en intrinsiek stijve verpakkingen

Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen

Size40
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Number of folds1.5
ShapePush In
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
H 28,6  mm
d 12  mm
d1 14,7  mm
d2 26,4  mm
d5 11,5  mm
H2 2,2  mm
H3 7,2  mm
H5 2  mm
Dmax(S) 43  mm
Ds 41,3  mm
dn 5,6  mm
Z (Stroke) 14  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Number of folds 1,5
Size 40
Suction cup material Elastodur ED
Suction force (-600mbar) 36  N
Product family SPB1
Pull-off force 50  N
Lateral force 26  N
Volume 15,27  cm³
Workpiece radius min. (convex) 40  mm
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 8,5  g
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen