- NOVÝ
SPB1 40 ED-65 P
Číslo dílu.: 10.01.06.06111
Bellows suction cup (round) with 1.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging
Odvětví: Logistics | Packaging
| Size | 40 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
| Shape | Push In |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| H | 28,6 mm |
| d | 12 mm |
| d1 | 14,7 mm |
| d2 | 26,4 mm |
| d5 | 11,5 mm |
| H2 | 2,2 mm |
| H3 | 7,2 mm |
| H5 | 2 mm |
| Dmax(S) | 43 mm |
| Ds | 41,3 mm |
| dn | 5,6 mm |
| Z (Stroke) | 14 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Size | 40 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Suction force (-600mbar) | 36 N |
| Product family | SPB1 |
| Pull-off force | 50 N |
| Lateral force | 26 N |
| Volume | 15,27 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 8,5 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace