Schmalz

Tilaustiedot

The bellows suction cup SPB1 P is delivered as a ready-to-connect component.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI

SPB1 40 ED-65 P

Osanro: 10.01.06.06111

Bellows suction cup (round) with 1.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Toimialat: Logistiikka | Pakkaus

Size40
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Number of folds1.5
ShapePush In
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
H 28,6  mm
d 12  mm
d1 14,7  mm
d2 26,4  mm
d5 11,5  mm
H2 2,2  mm
H3 7,2  mm
H5 2  mm
Dmax(S) 43  mm
Ds 41,3  mm
dn 5,6  mm
Z (Stroke) 14  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Number of folds 1,5
Size 40
Suction cup material Elastodur ED
Suction force (-600mbar) 36  N
Product family SPB1
Pull-off force 50  N
Lateral force 26  N
Volume 15,27  cm³
Workpiece radius min. (convex) 40  mm
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 8,5  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin