SW 120 P 7.3
Osanro: 10.05.04.00124
Flow resistor for reduction of the volume flow rate
| Length L | 15.5 (mm) |
| Outside diameter D | 7.3 (mm) |
| Measuring range [bar] | bar |
| Material | Polyoxymethylene |
| Nominal size | 120 |
| Shape | Push In |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 7,3 mm |
| L | 15,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 0,26 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi