SW 120 P 7.3
Art-Nr.: 10.05.04.00124
Strömungswiderstand zur Reduzierung des Volumenstroms
| Länge L | 15.5 (mm) |
| Außendurchmesser D | 7.3 (mm) |
| Messbereich [bar] | bar |
| Normteilewerkstoff | Polyoxymethylen |
| Nennweite | 120 |
| Bauform | Push In |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| D | 7.3 mm |
| L | 15.5 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Gewicht | 0.26 g |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation