Schmalz

Sipariş Bilgileri

Körüklü vantuz SPB1 P, bağlanmaya hazır bir komponent olarak teslim edilir.

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI

SPB1 40 ED-65 P

Parça no.: 10.01.06.06111

Bellows suction cup (round) with 1.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Endüstriler: Lojistik | Paketleme

Boyut40
Vantuz malzemesiElastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Körük Sayısı1.5
ŞekilPush In
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
H 28,6  mm
d 12  mm
d1 14,7  mm
d2 26,4  mm
d5 11,5  mm
H2 2,2  mm
H3 7,2  mm
H5 2  mm
Dmax(S) 43  mm
Ds 41,3  mm
dn 5,6  mm
Z (İnme) 14  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Körük Sayısı 1,5
Boyut 40
Vantuz malzemesi Elastodur ED
Emme kuvveti (-600mbar) 36  N
Ürün ailesi SPB1
Çekme kuvveti 50  N
Yanal kuvvet 26  N
Cilt 15,27  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 40  mm
Malzeme sertliği [Shore A] 65  Shore A
Ağırlık 8,5  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git